Utilizamos cookies en nuestros servicios. Al utilizar nuestros servicios aceptas el uso de cookies.
;

FUJITSU VRF ABYA030GTEH

Número de Artículo: VRF_ABYA030GTEH
Fabricante: FUJITSU GENERAL
Familia del producto: VRF Air Conditioner
Grupo del producto: Indoor Unit
Anchura (mm): 1660
Altura (mm): 240
Profundidad (mm): 700
Fecha de publicación: 2019-11-20
Número de edición: 1
Tipo: Objeto (objeto simple)
Descarga (4)
  • Installation
  • Double auto swing and wide airflow
  • Long airflow
  • High power DC fan motor
  • Fresh air intake
  • Slim & Compact design
  • High lift drain pump

The RFA file included 1 models below.

Model Name / Cooling Capacity / Heating Capacity

ABYA030GTEH / 9.0kW / 10.0kW


Material principal: Steel
Material secundario:
Diseñado en: Japan
Fabricado en:
Peso Neto (kg): 48

Categoría BIMobject: HVAC - Aire acondicionado
CSI MasterFormat 2014 Code: 23 00 00
CSI MasterFormat 2014 Title: Heating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
Número OmniClass: 23-33 39 00
Título OmniClass: Air Conditioning Equipment
CSI UniFormat II Code: D30
CSI UniFormat II Title: HVAC
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
HVAC - Air Conditioning

Nombre Valor
Voltage 230 V

BIMobject®