Este sitio web utiliza cookies para mejorar y personalizar su experiencia, así como por motivos de análisis, publicidad y otros fines. Haciendo click en el botón “Acepto” está aceptando el uso de cookies (tanto propias como de terceros). Si desea limitar o rechazar el uso de cookies, puede hacerlo en su navegador. También puedes leer más sobre las cookies aplicables y sus preferencias aquí !

Aceptar
;

FUJITSU VRF ABYA12-24GATH

Número de Artículo: VRF_ABYA12-24GATH
Fabricante: FUJITSU GENERAL
Familia del producto: VRF Air Conditioner
Grupo del producto: Indoor Unit
Anchura (mm): 990
Altura (mm): 199
Profundidad (mm): 655
Fecha de publicación: 2019-06-06
Número de edición: 1
Tipo: Objeto (objeto simple)
Descarga (7)
  • Flexible installation
  • Double auto swing
  • High power DC fan motor
  • Compact design
  • Auto-closing louvre
  • Super vane

The RFA file included 4 models below.

Model Name / Cooling Capacity / Heating Capacity

ABYA12GATH / 3.6kW / 4.0kW
ABYA14GATH / 4.5kW / 5.0kW
ABYA18GATH / 5.6kW / 6.3kW
ABYA24GATH / 7.1kW / 8.0kW

Multiple types of RFA(s) are included with Revit type catalog in ZIP file format.

Please download the ZIP file together with RFA and use reload command in Revit to import the other product types.


Material principal: Steel
Material secundario:
Diseñado en: Japan
Fabricado en:
Peso Neto (kg): 27

Categoría BIMobject: HVAC - Aire acondicionado
CSI MasterFormat 2014 Code: 23 00 00
CSI MasterFormat 2014 Title: Heating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
Número OmniClass: 23-33 39 00
Título OmniClass: Air Conditioning Equipment
CSI UniFormat II Code: D30
CSI UniFormat II Title: HVAC
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
HVAC - Air Conditioning

Nombre Valor
Voltage 230 V

BIMobject®