Utilizamos cookies en nuestros servicios. Al utilizar nuestros servicios aceptas el uso de cookies.
;

FUJITSU VRF ABYA30-54GATH

Número de Artículo: VRF_ABYA30-54GATH
Fabricante: FUJITSU GENERAL
Familia del producto: VRF Air Conditioner
Grupo del producto: Indoor Unit
Anchura (mm): 1660
Altura (mm): 240
Profundidad (mm): 700
Fecha de publicación: 2019-04-22
Número de edición: 1
Tipo: Objeto (objeto simple)
Descarga (5)
  • Flexible installation
  • Multi auto swing
  • Fresh air intake

The RFA file includes 4 models below.

Model Name / Cooling Capacity / Heating Capacity

ABYA30GATH / 9.0kW / 10.0kW
ABYA36GATH / 11.2kW / 12.5kW
ABYA45GATH / 12.5kW / 14.0kW
ABYA54GATH / 14.0kW / 16.0kW

Multiple types of RFA(s) are included with Revit type catalog in ZIP file format.

Please download the ZIP file together with RFA and use reload command in Revit to import the other product types.


Material principal: Steel
Material secundario:
Diseñado en: Japan
Fabricado en:
Peso Neto (kg): 48

Categoría BIMobject: HVAC - Aire acondicionado
CSI MasterFormat 2014 Code: 23 00 00
CSI MasterFormat 2014 Title: Heating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
Número OmniClass: 23-33 39 00
Título OmniClass: Air Conditioning Equipment
CSI UniFormat II Code: D30
CSI UniFormat II Title: HVAC
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
HVAC - Air Conditioning

Nombre Valor
Voltage 230 V

BIMobject®