Utilizamos cookies en nuestros servicios. Al utilizar nuestros servicios aceptas el uso de cookies.
;

FUJITSU VRF AGYA(E)004-014GCAH

Número de Artículo: VRF_AGYA04-14GCAH
Fabricante: FUJITSU GENERAL
Familia del producto: VRF Air Conditioner
Grupo del producto: Indoor Unit
Anchura (mm): 740
Altura (mm): 600
Profundidad (mm): 200
Fecha de publicación: 2019-04-22
Número de edición: 1
Tipo: Objeto (objeto simple)
Descarga (5)
  • 2-Fan & Wide airflow
  • Flexible & easy installation
  • Flexible piping connection 6 direction of drain & piping

The RFA file includes 10 models in two types.

Type / Model Name / Cooling Capacity / Heating Capacity

EEV internal / AGYA004GCAH / 1.1kW / 1.3kW
EEV internal / AGYA007GCAH / 2.2kW / 2.8kW
EEV internal / AGYA009GCAH / 2.8kW / 3.2kW
EEV internal / AGYA012GCAH / 3.6kW / 4.0kW
EEV internal / AGYA014GCAH / 4.0kW / 4.5kW

EEV external / AGYE004GCAH / 1.1kW / 1.3kW
EEV external / AGYE007GCAH / 2.2kW / 2.8kW
EEV external / AGYE009GCAH / 2.8kW / 3.2kW
EEV external / AGYE012GCAH / 3.6kW / 4.0kW
EEV external / AGYE014GCAH / 4.0kW / 4.5kW

Multiple types of RFA(s) are included with Revit type catalog in ZIP file format.

Please download the ZIP file together with RFA and use reload command in Revit to import the other product types.


Material principal: Steel
Material secundario:
Diseñado en: Japan
Fabricado en:
Peso Neto (kg): 15

Categoría BIMobject: HVAC - Aire acondicionado
CSI MasterFormat 2014 Code: 23 00 00
CSI MasterFormat 2014 Title: Heating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
Número OmniClass: 23-33 39 00
Título OmniClass: Air Conditioning Equipment
CSI UniFormat II Code: D30
CSI UniFormat II Title: HVAC
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
HVAC - Air Conditioning

Nombre Valor
Voltage 230 V

BIMobject®