Utilizamos cookies en nuestros servicios. Al utilizar nuestros servicios aceptas el uso de cookies.
;

FUJITSU VRF AJY040-054LCLAH

Número de Artículo: VRF_AJY040-054LCLAH
Fabricante: FUJITSU GENERAL
Familia del producto: VRF Air Conditioner
Grupo del producto: Outdoor Unit
Anchura (mm): 970
Altura (mm): 998
Profundidad (mm): 370
Fecha de publicación: 2019-04-22
Número de edición: 1
Tipo: Objeto (objeto simple)
Descarga (5)
  • Small and light weight outdoor unit
  • Advanced high efficiency technology
  • Long piping length
  • Non-stop oil recovery operation
  • Easier Installation

The RFA file includes 3 models below.

Model Name / Horsepower / Cooling Capacity / Heating Capacity

AJY040LCLAH / 4HP / 12.1kW / 13.6kW
AJY045LCLAH / 5HP / 14.0kW / 16.0kW
AJY054LCLAH / 6HP / 15.1kW / 16.5kW

Multiple types of RFA(s) are included with Revit type catalog in ZIP file format.

Please download the ZIP file together with RFA and use reload command in Revit to import the other product types.


Material principal: Steel
Material secundario:
Diseñado en: Japan
Fabricado en:
Peso Neto (kg): 87

Categoría BIMobject: HVAC - Aire acondicionado
CSI MasterFormat 2014 Code: 23 00 00
CSI MasterFormat 2014 Title: Heating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
Número OmniClass: 23-33 39 00
Título OmniClass: Air Conditioning Equipment
CSI UniFormat II Code: D30
CSI UniFormat II Title: HVAC
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
HVAC - Air Conditioning

Nombre Valor
Refrigerant Type R410A
Voltage 230 V

Todos los objetos BIM son productos reales confirmados y aprobados por fabricantes reales.