Número de Artículo: | VRF_AJY072-090LALBH |
---|---|
Fabricante: | FUJITSU GENERAL |
Familia del producto: | VRF Air Conditioner |
Grupo del producto: | Outdoor Unit |
Anchura (mm): | 930 |
Altura (mm): | 1690 |
Profundidad (mm): | 765 |
Fecha de publicación: | 2019-04-22 |
Número de edición: | 1 |
Tipo: | Objeto (objeto simple) |
The RFA file includes 2 models below.
Model Name / Horsepower / Cooling Capacity / Heating Capacity
AJY072LALBH / 8HP / 22.4 kW / 25.0 kW
AJY090LALBH/ 10HP / 28.0 kW / 31.5 kW
Multiple types of RFA(s) are included with Revit type catalog in ZIP file format.
Please download the ZIP file together with RFA and use reload command in Revit to import the other product types.
URL del producto: | http://fujitsu-general.com/eu/index.html |
---|---|
Instalación URL: | |
COBie Product Data Sheet: | |
Certificación de producto: | |
Descripción técnica: | https://www.fujitsu-general.com/global/support/downloads/search/index.html |
Video tutorial: | https://youtu.be/wfL-hwFQ7dM |
Código GTIN: |
El código Qr incluye el URL estático de abajo y te traerá de nuevo a esta página si lo escaneas desde un dispositivo como un iPhone o un smartphone.
https://www.bimobject.com/es/fujitsu-general/product/vrf_ajy072-090lalbh
Material principal: | Steel |
---|---|
Material secundario: | |
Diseñado en: | Japan |
Fabricado en: | |
Peso Neto (kg): | 252 |
Categoría BIMobject: | HVAC - Aire acondicionado |
---|---|
CSI MasterFormat 2014 Code: | 23 00 00 |
CSI MasterFormat 2014 Title: | Heating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC) |
Número OmniClass: | 23-33 39 00 |
Título OmniClass: | Air Conditioning Equipment |
CSI UniFormat II Code: | D30 |
CSI UniFormat II Title: | HVAC |
Nombre | Valor |
---|---|
Refrigerant Type | R410A |
Voltage | 400 V |
BIMobject®