Esta llamativa pantalla está diseñada por expertos con aluminio reciclable de grado aeronáutico envejecido con accesorios chapados en flash. Cuenta con acabados rústicos recuperados/envejecidos en estantes de madera de paulownia sólida sostenible (la especie de madera con la proporción más ligera a la más fuerte del mundo). ¡Complementa tus artículos de decoración y haz una declaración con la cálida madera contra los fríos metales al mismo tiempo! Las bridas de cada estante contienen dos tornillos de exhibición y dos reales para minimizar el tiempo de montaje. La diferencia es dos agujeros en total en la pared frente a cuatro. Si se necesita estabilidad adicional, los tornillos de la pantalla se pueden quitar y luego atornillar completamente en la pared para todas las unidades de pared. Con un acabado bajo en VOC, metales reciclables, madera sostenible y un embalaje 100 % reciclable, ¡su hogar y su planeta seguro que sonríen con una saludable sonrisa de aprobación!
Como se muestra en Amazon.com
Disponibilidad en regiones
| Norteamérica |
|---|
Estados Unidos |