Mantenga su entrada, dormitorio y cualquier espacio intermedio organizado y bellamente decorado con este versátil perchero para colgar en la pared. La robusta estructura de metal y madera cuenta con aluminio envejecido reciclable de calidad aeronáutica y madera maciza con acabado reciclado sostenible. Use el estante superior único para almacenar todo, desde ropa doblada, artículos de tocador, especias, sombreros y aproveche la barra de metal debajo para mantener su guardarropa bien organizado en perchas. Para una forma realista y artística de organizar y decorar, el estante para tubos montado en la pared Ann Harbor de 27 pulgadas es la elección perfecta para su hogar, oficina, estudio o loft NUESTRA PROMESA Por cada estante para ropa Ann Harbor que compre, muebles Pipeline plantará siete árboles en su nombre en áreas como Madagascar, Haití y Nepal. EXENCIÓN DE RESPONSABILIDAD La madera es un producto de la naturaleza y, como tal, mostrará características naturales y variaciones que son únicas para cada corte de madera. Estas características (como los nudos) son una parte integral del encanto y la belleza de la madera maciza real: ¡no hay dos piezas iguales! Esto se suma al carácter de cada pieza y no debe malinterpretarse como defectos. Para brindar la apariencia de nuestro producto, le dimos a nuestros muebles un acabado desgastado, recuperado y envejecido. Estos acabados pueden variar en textura y coloración del color presentado en las muestras disponibles arriba.
Como se muestra en Amazon.com
Disponibilidad en regiones
| Norteamérica |
|---|
Estados Unidos |