La jardinera colgante Portland Industrial Chic es la mejor forma única, elegante y retro de colgar tus jardineras, cestas, hierbas y macetas en tu oficina en casa o loft. ¡Tiene cuatro ganchos y un estante superior abierto ideal para exhibir libros de decoración, plantas, marcos de cuadros y más! La jardinera colgante Portland está suspendida del techo por dos ganchos con dos cuerdas de cáñamo de manila natural/ecológica de 3 hebras de 17" (pulgadas). La nivelación de los ganchos del techo se puede ajustar fácilmente si no tiene un techo nivelado. el estante decorativo superior está hecho de madera de paulownia sólida sostenible (la especie de madera con una proporción más liviana a más fuerte del mundo) con un acabado recuperado/envejecido y una mancha baja en COV Los ganchos rústicos e industriales están hechos de tubos de aluminio con acabado envejecido reciclable de grado aeronáutico y chapados en flash accesorios. El diámetro exterior de los ganchos es de 1.46" (pulgadas) y tiene el tamaño perfecto para su colgador de plantas estándar. Con un acabado de bajo VOC metales reciclables madera sostenible 7 árboles plantados en su nombre y empaque 100% reciclable su hogar, familia y planeta son ¡asegúrate de mostrar una sonrisa saludable en señal de aprobación!
Como se muestra en Amazon.com
Disponibilidad en regiones
| Norteamérica |
|---|
Estados Unidos |