Dale un factor WOW a cualquier loft de oficina o sala de estar con este diseño industrial moderno en forma de escalera. Lo más destacado son las materias primas industriales utilizadas y los elementos de diseño moderno que dan a esta librería/etagere de interior un atractivo único y de buen gusto. Los hermosos estantes de madera maciza están hechos de madera de paulownia sostenible (la especie de madera con la proporción más ligera a la más fuerte del mundo) con una textura rústica y un acabado recuperado/envejecido. Su estructura de metal en forma de escalera está construida con tubos de aluminio reciclables de grado aeronáutico y accesorios revestidos con un acabado con un aspecto y una sensación envejecidos. Se ensambla fácilmente y se monta en la pared con bridas (conectores de pared) que contienen convenientemente dos pantallas y dos tornillos reales para minimizar el tiempo de montaje y los agujeros en la pared. La diferencia es dos agujeros en total en la pared frente a cuatro. Si se necesita estabilidad adicional, los tornillos de la pantalla se pueden quitar y luego atornillar completamente en la pared. ¡Este librero/etagere es ideal para exhibir libros, plantas, marcos de cuadros, artículos de decoración y más! Se puede utilizar en el dormitorio de la cocina de la sala de estar.... casi en cualquier lugar! Con un acabado de bajo VOC, metales reciclables, madera sostenible, 7 árboles plantados a su nombre y empaques 100 % reciclables, ¡su hogar, su familia y su planeta seguramente le mostrarán una sonrisa saludable de aprobación!
Como se muestra en Amazon.com
Disponibilidad en regiones
| Norteamérica |
|---|
Estados Unidos |