Aproveche al máximo este diseño de escaparate y muestre sus piezas favoritas con estilo. ¡Monte el estante de pared Charlotte boca abajo o hacia arriba según su gusto y estilo únicos! Ya sea que esté destinado a sostener el avión antiguo de su abuelo, su suculenta en maceta favorita o la preciada colección de sombreros, la exhibición de Charlotte puede encontrar un hogar en cualquier habitación de la casa. Fabricado con los materiales más finos, este estante agrega la calidez de la madera de paulownia (la especie de madera más liviana a la más fuerte del mundo) con la frescura de los tubos de aluminio con acabado envejecido de calidad aeronáutica. La brida central contiene dos tornillos de pantalla y dos auténticos para minimizar el tiempo de montaje. La diferencia es dos agujeros en total en la pared frente a cuatro. Si se necesita estabilidad adicional, los tornillos de la pantalla se pueden quitar y luego atornillar completamente en la pared para todas las unidades de pared. Con un acabado de bajo VOC, materiales reciclables, madera sostenible y un embalaje 100 % reciclable, ¡su hogar y su planeta seguramente sonreirán con una sonrisa de aprobación! "
Como se muestra en Amazon.com
Disponibilidad en regiones
| Norteamérica |
|---|
Estados Unidos |