Mantenga su dormitorio, sala de estar, comedor, cocina y cualquier espacio intermedio organizado y bellamente decorado con este versátil estante de pared para tuberías de 24 pulgadas de ancho. La robusta estructura de metal y madera cuenta con accesorios de aluminio envejecido reciclable de calidad aeronáutica y madera de paulownia sólida con acabado envejecido/recuperado sostenible (la especie de madera con la relación más ligera a la más fuerte del mundo). Las bridas contienen dos tornillos de visualización y dos reales para minimizar el tiempo de montaje. La diferencia es cuatro agujeros en total en la pared frente a ocho. Si se necesita estabilidad adicional, los tornillos de la pantalla se pueden quitar y luego atornillar completamente en la pared. Use los estantes abiertos para almacenar todo, desde ropa doblada, artículos de tocador, especias, libros y arte. Aprovecha la barra de metal para colgar plantas, toallas, tazas, ollas, sartenes y más. Como un hermoso diseño decorativo ligero, el etagere de 3 niveles de Juneau es la última solución práctica de almacenamiento para espacios pequeños. Es increíblemente fácil de montar y montar en cualquier lugar que elijas. Con un acabado bajo en VOC, metales reciclables, madera sostenible y un embalaje 100 % reciclable, ¡su hogar y su planeta seguramente sonreirán con una sonrisa de aprobación!
Como se muestra en Amazon.com
Disponibilidad en regiones
| Norteamérica |
|---|
Estados Unidos |