Publique sus productos
Rack de 19" SERIE VS1/VS2 – A suelo
Rack de 19" SERIE VS1/VS2 – A suelo
Rack de 19" SERIE VS1/VS2 – A suelo
Rack de 19" SERIE VS1/VS2 – A suelo
Rack de 19" SERIE VS1/VS2 – A suelo
    GAESTOPAS

    Rack de 19" SERIE VS1/VS2 – A suelo

    Estos armarios rack de 19" a suelo están diseñados conforme a altos estándares de calidad y fabricados con tolerancias dimensionales precisas. Disponibles con distintas configuraciones de puerta, incorporan pies de nivelación ajustables y ruedas de alta resistencia, entrada de cables inferior protegida y paneles desmontables para facilitar el mantenimiento. Fabricados en acero laminado en frío con recubrimiento en polvo y perfiles zincados, cumplen con ANSI/EIA RS-310-D, IEC 60297-2 y DIN 41494 (Partes 1 y 7). Acabado en negro RAL 9004, soportan una carga estática recomendada de 800 kg, con un máximo de 1000 kg.

    Especificaciones
    • Los archivos cubren las siguientes referencias (unidades, H x L x W):

      VS2606033 (33U, 1670 x 600 x 600 mm)
      VS2606042 (42U, 2070 x 600 x 600 mm)
      VS1801042 (42U, 2070 x 800 x 1000 mm)
      VS1808047 (47U, 2292 x 800 x 800 mm)
      VS1808042 (42U, 2070 x 800 x 800 mm)
      VS1601042 (42U, 2070 x 600 x 1000 mm)
      VS1608042 (42U, 2070 x 600 x 800 mm)
      VS1608038 (38U, 1892 x 600 x 800 mm)
      VS1608029 (29U, 1492 x 600 x 800 mm)
      VS1608024 (24U, 1270 x 600 x 800 mm)
      VS1608020 (20U, 1092 x 600 x 800 mm)
      VS1608015 (15U, 870 x 600 x 800 mm)
      VS1606042 (42U, 2070 x 600 x 600 mm)
      VS1606038 (38U, 1892 x 600 x 600 mm)
      VS1606033 (33U, 1670 x 600 x 600 mm)
      VS1606029 (29U, 1492 x 600 x 600 mm)
      VS1606024 (24U, 1270 x 600 x 600 mm)
      VS1606020 (20U, 1092 x 600 x 600 mm)
      VS1606015 (15U, 870 x 600 x 600 mm)

    Especificaciones técnicas
    • Referencia19-rack-vs1-2-series-floor-mounted
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2026-04-22
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalAcero recubierto de partículas
    • Diseñado enEspaña
    • Fabricado enEspaña
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectElectrónica - Equipos informáticos
    • Código ETIMEC002499
    • Nombre ETIMNetwork/server enclosure