Publique sus productos
Canalización para fibra óptica
Canalización para fibra óptica
Canalización para fibra óptica
Canalización para fibra óptica
Canalización para fibra óptica
    GAESTOPAS

    Canalización para fibra óptica

    Este sistema de canalización para fibra óptica totalmente cerrado está diseñado para separar, guiar y proteger los cables y latiguillos de fibra óptica desde el punto de entrada al edificio hasta los equipos de distribución y terminación. Las canaletas rectas y los accesorios específicos aseguran un radio mínimo de curvatura de 30 mm, evitando daños en la fibra causados por tensiones, aplastamientos o un guiado incorrecto.

    El sistema modular incorpora un diseño de instalación por inserción (“lay-in”) que facilita la instalación, identificación y acceso al cableado, junto con un montaje sin herramientas y un sistema de acoplamiento integrado que permite una instalación rápida y fiable. Fabricado en PC+ABS-FR libre de halógenos, con clasificación de inflamabilidad UL94 V-0, ofrece una elevada resistencia mecánica y durabilidad.

    Especificaciones
    • Características:
      · Todas las superficies expuestas están texturizadas.
      · Diseño robusto de mezcla termoplástica de PC/ABS de alto impacto.
      · Cubiertas sin herrajes en todos los componentes.
      · Retenedores de cables internos.

      Material: PC/ABS.

      Grado de protección - Inflamabilidad: UL94-V0.

      Color: Amarillo

    Especificaciones técnicas
    • Referenciafibreoptic-cable-tray
    • TipoAssembly (múltiples objetos)
    • Día de publicación2026-08-06
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalPC/ABS
    • Diseñado enEspaña
    • Fabricado enEspaña
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectInstalaciones eléctricas - Distribución
    • Código ETIMEC000047
    • Nombre ETIMCable tray/wide span cable tray