Publique sus productos
Baby WC Inodoro BTW 415x265
Baby WC Inodoro BTW 415x265
Baby WC Inodoro BTW 415x265
Baby WC Inodoro BTW 415x265
Baby WC Inodoro BTW 415x265
Baby WC Inodoro BTW 415x265
Baby WC Inodoro BTW 415x265
Baby WC Inodoro BTW 415x265
Baby WC Inodoro BTW 415x265
    Gala

    Baby WC Inodoro BTW 415x265

    4.0 de 5 estrellas4.0(9 reseñas)

    Conjunto inodoro completo: Inodoro BTW, salida dual. Asiento fijo blanco.

    Opciones: Asiento fijo amarillo, asiento fijo rosa, asiento fijo azul,
    Aro asiento blanco, aro asiento amarillo, aro asiento rosa, aro asiento azul.

    Inodoro especial infantil.

    Especificaciones
    • Para instalación con salida vertical es necesario codo. (Para adaptar a distancia a pared de 90 mm. / ref.: 53720). Para instalación con salida horizontal no es necesario codo.
    Especificaciones técnicas
    • Referencia1006401
    • Familia de productoBaby WC
    • Grupo de productosWC
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2017-09-14
    • Número de edición1
    • Altura (mm)335
    • Ancho (mm)415
    • Profundidad (mm)265
    Información relacionada
    • Material principalVitrochina
    • Diseñado enEspaña
    • Fabricado enEspaña
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Inodoros
    • Clasificación IFC Terminal sanitario
    • Nombre UNSPSCToilets
    • Código UNSPSC30181505
    • Código Uniclass 2015SL_35_80_89
    • Descripción Uniclass 2015Toilets
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 13.13
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloResidential Water Closets
    • Número OmniClass23-31 19 00
    • Título OmniClass Toilets
    • CSI UniFormat II CódigoD2010
    • CSI UniFormat II TítuloPlumbing Fixtures