Publique sus productos
Noble Lavabo 600x500
Gala

Noble Lavabo 600x500

Lavabo con juego de fijación.

Opciones: Pedestal.

Lavabo de 65 cm con un estilo clásico contemporáneo. Posibilidad de instalación con pedestal o mural. Incluye Juego de fijación.

Especificaciones
  • Posibilidad de instalación con pedestal o mural.
Especificaciones técnicas
  • Referencia1204001
  • Familia de productoNoble
  • Grupo de productosWashbasin
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2017-09-14
  • Número de edición1
  • Altura (mm)207
  • Ancho (mm)600
  • Profundidad (mm)500
Información relacionada
  • Material principalVitrochina
  • Diseñado enEspaña
  • Fabricado enEspaña
Clasificación
  • Categoría BIMobjectSanitarios - Lavabos
  • Clasificación IFC Terminal sanitario
  • Nombre UNSPSCSanitary ware
  • Código UNSPSC301815
  • Código Uniclass 2015Pr_40_20_96
  • Descripción Uniclass 2015Wash basins, sinks and troughs
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 16.16
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloResidential Sinks
  • Número OmniClass23-31 13 00
  • Título OmniClass Sinks
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
Productos similares