Publique sus productos
Noble Inodoro 680x360
Noble Inodoro 680x360
Noble Inodoro 680x360
    Gala

    Noble Inodoro 680x360

    3.3 de 5 estrellas3.3(6 reseñas)

    Conjunto inododro completo: Inodoro salida dual con juego de anclaje.Tanque bajo de doble pulsador 6/3 litros, asiento de madera fijo.

    Opciones: asiento de madera con caída amortiguada. Colores asiento: Blanco, Nogal.

    Inodoro con salida dual para tanque bajo con cierto aire retro, pero de formas puras y detalles discretos. La combinación de madera maciza en los asientos aporta la distinción propia de los materiales nobles. Opción de asiento con caída amortiguada para mayor confort. Incluye Juego de fijación. Para instalación con salida vertical es necesario codo.

    Especificaciones
    • Para instalación con salida vertical es necesario codo (para adaptar a distancia a pared de 210 mm. / ref.: 53720). Para instalación con salida horizontal no es necesario codo.
    Especificaciones técnicas
    • Referencia1212001
    • Familia de productoNoble
    • Grupo de productosWC
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2017-09-14
    • Número de edición1
    • Altura (mm)800
    • Ancho (mm)680
    • Profundidad (mm)360
    Información relacionada
    • Material principalVitrochina
    • Diseñado enEspaña
    • Fabricado enEspaña
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Inodoros
    • Clasificación IFC Terminal sanitario
    • Nombre UNSPSCToilets
    • Código UNSPSC30181505
    • Código Uniclass 2015SL_35_80_89
    • Descripción Uniclass 2015Toilets
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 13.13
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloResidential Water Closets
    • Número OmniClass23-31 19 00
    • Título OmniClass Toilets
    • CSI UniFormat II CódigoD2010
    • CSI UniFormat II TítuloPlumbing Fixtures