Publique sus productos
Elia Bidé suspendido 545x350
Elia Bidé suspendido 545x350
    Gala

    Elia Bidé suspendido 545x350

    Bidé suspendido,

    Posibildad de instalación con soporte mural.

    El bidé suspendido, con posibilidad de instalación con soporte mural, es una pieza con un diseño sencillo y de calidad.

    Especificaciones técnicas
    • Referencia1836201
    • Familia de productoElia
    • Grupo de productosBidet
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2017-09-14
    • Número de edición1
    • Altura (mm)260
    • Ancho (mm)545
    • Profundidad (mm)350
    Información relacionada
    • Material principalVitrochina
    • Diseñado enEspaña
    • Fabricado enEspaña
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Bidés
    • Clasificación IFC Terminal sanitario
    • Nombre UNSPSCSanitary ware
    • Código UNSPSC301815
    • Código Uniclass 2015Pr_40_20_06_11
    • Descripción Uniclass 2015Bidets
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 13.19
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloResidential Bidets
    • Número OmniClass23-31 23 00
    • Título OmniClass Bidets
    • CSI UniFormat II CódigoD2010
    • CSI UniFormat II TítuloPlumbing Fixtures