Publique sus productos
Arq Urinario 290x310
Arq Urinario 290x310
    Gala

    Arq Urinario 290x310

    Urinario con tapa, sifón y juego de fijación.

    Urinario ARQ, diseño arquitectónico tanto en espacios públicos como privados.

    Especificaciones técnicas
    • Referencia2270001
    • Familia de productoArq
    • Grupo de productosUrinal
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2017-09-14
    • Número de edición1
    • Altura (mm)525
    • Ancho (mm)290
    • Profundidad (mm)310
    Información relacionada
    • Material principalVitrochina
    • Diseñado enEspaña
    • Fabricado enEspaña
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Urinarios
    • Clasificación IFC Terminal sanitario
    • Nombre UNSPSCUrinals
    • Código UNSPSC30181506
    • Código Uniclass 2015Pr_40_20_93_82
    • Descripción Uniclass 2015Wall-hung urinals
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 13
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloResidential Water Closets, Urinals, and Bidets
    • Número OmniClass23-31 21 00
    • Título OmniClass Urinals
    • CSI UniFormat II CódigoD2010
    • CSI UniFormat II TítuloPlumbing Fixtures