Publique sus productos
Flex Lavabo doble cubetan 1200x475
Gala
Archivados

Flex Lavabo doble cubetan 1200x475

Lavabo doble cubeta con rebosadero y juego de fijación.

Lavabo mural FLEX, original y práctico para compartir con la familia. Con rebosadero. Cubeta doble.

Especificaciones
  • Lavabo mural
Especificaciones técnicas
  • Referencia2607501
  • Familia de productoFlex
  • Grupo de productosWashbasin
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2017-09-14
  • Número de edición1
  • Altura (mm)140
  • Ancho (mm)1200
  • Profundidad (mm)475
Información relacionada
  • Material principalVitrochina
  • Diseñado enEspaña
  • Fabricado enEspaña
Clasificación
  • Categoría BIMobjectSanitarios - Lavabos
  • Clasificación IFC Terminal sanitario
  • Nombre UNSPSCSanitary ware
  • Código UNSPSC301815
  • Código Uniclass 2015Pr_40_20_96
  • Descripción Uniclass 2015Wash basins, sinks and troughs
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 16.16
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloResidential Sinks
  • Número OmniClass23-31 13 00
  • Título OmniClass Sinks

Productos similares

4.4 de 5 estrellas 4.4 (49)
3.6 de 5 estrellas 3.6 (12)
4.2 de 5 estrellas 4.2 (11)
4.4 de 5 estrellas 4.4 (8)
4.3 de 5 estrellas 4.3 (15)