Publique sus productos
Emma Square Washbasin 600x450 mm.
Emma Square Washbasin 600x450 mm.
    Gala

    Emma Square Washbasin 600x450 mm.

    Lavabo con rebosadero y juego de fijación.

    Opciones: Semipedestal, pedestal.

    Accesorios: Toallero curvo de acero inoxidable, toallero recto de acero inoxidable.

    Lavabo de 60 cm, con un suave diseño cuadrado y perfiles redondeados.

    Especificaciones técnicas
    • Referencia27010
    • Familia de productoEmma Square
    • Grupo de productosWashbasin
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2015-07-31
    • Número de edición1
    • Altura (mm)125
    • Ancho (mm)600
    • Profundidad (mm)450
    Información relacionada
    • Material principalVitrochina
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Lavabos
    • Clasificación IFC Terminal sanitario
    • Nombre UNSPSCPlumbing fixtures
    • Código UNSPSC3018