Publique sus productos
Emma Square Compact washbasin 600x350 mm.
Gala

Emma Square Compact washbasin 600x350 mm.

Lavabo compact con rebosadero y juego de fijación.

Opciones: Semipedestal, pedestal.

Accesorios: Toallero curvo de acero inoxidable.

Lavabo compact de 60 cm, con posibilidad de instalación con pedestal, semipedestal, mural o sobre-encimera.

Especificaciones técnicas
  • Referencia27015
  • Familia de productoEmma Square
  • Grupo de productosWashbasin
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2015-07-31
  • Número de edición1
  • Altura (mm)125
  • Ancho (mm)600
  • Profundidad (mm)350
Información relacionada
  • Material principalVitrochina
Clasificación
  • Categoría BIMobjectSanitarios - Lavabos
  • Clasificación IFC Terminal sanitario
  • Nombre UNSPSCPlumbing fixtures
  • Código UNSPSC3018