Publique sus productos
Emma Lavabo de sobre-encimera 500x380
Emma Lavabo de sobre-encimera 500x380
Emma Lavabo de sobre-encimera 500x380
Emma Lavabo de sobre-encimera 500x380
Emma Lavabo de sobre-encimera 500x380
Emma Lavabo de sobre-encimera 500x380
Emma Lavabo de sobre-encimera 500x380
Emma Lavabo de sobre-encimera 500x380
    Gala
    Archivados

    Emma Lavabo de sobre-encimera 500x380

    Lavabo de sobre-encimera.
    Colores / Acabados:
    52 Oro,
    71 Plata,
    53 Bronce,
    54 Acabado bicolor, plata-blanco.

    Modernidad es la palabra que mejor define a Emma Square. La pureza de sus líneas encuentra en el metalizado el acabado perfecto para hacer de éste un modelo único y muy actual.

    Especificaciones
    • Metal Line es sofisticación. Una colección original, elegante y delicada que ha sido especialmente diseñada para transformar el baño en un espacio exclusivo y actual.
    Especificaciones técnicas
    • Referencia27050XX
    • Familia de productoEmma
    • Grupo de productosWashbasin
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2017-09-14
    • Número de edición1
    • Altura (mm)135
    • Ancho (mm)500
    • Profundidad (mm)380
    Información relacionada
    • Material principalVitrochina
    • Diseñado enEspaña
    • Fabricado enEspaña
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Lavabos
    • Clasificación IFC Terminal sanitario
    • Nombre UNSPSCSanitary ware
    • Código UNSPSC301815
    • Código Uniclass 2015Pr_40_20_96
    • Descripción Uniclass 2015Wash basins, sinks and troughs
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 16.16
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloResidential Sinks
    • Número OmniClass23-31 13 00
    • Título OmniClass Sinks

    Productos similares

    4.4 de 5 estrellas 4.4 (49)
    3.6 de 5 estrellas 3.6 (12)
    4.2 de 5 estrellas 4.2 (11)
    4.4 de 5 estrellas 4.4 (8)
    4.3 de 5 estrellas 4.3 (15)