Publique sus productos
Inodoro EMMA SQUARE TB BTW rimless de 60x36
Inodoro EMMA SQUARE TB BTW rimless de 60x36
Inodoro EMMA SQUARE TB BTW rimless de 60x36
Inodoro EMMA SQUARE TB BTW rimless de 60x36
Inodoro EMMA SQUARE TB BTW rimless de 60x36
    Gala

    Inodoro EMMA SQUARE TB BTW rimless de 60x36

    Conjunto inodoro completo: Inodoro BTW rimless salida dual, tanque bajo de doble pulsador 4/2 litros, asiento fijo Slim. Opciones: Tanque bajo de doble pulsador 4,5/3 litros, Asiento fijo, Asiento con caída amortiguada, Asiento extraible, Asiento con caída amortiguada Slim .
    Especificaciones
    • Inodoro Emma Square BTW de un diseño moderno y elegante con salida dual y juego de anclaje.
    Especificaciones técnicas
    • Referencia2726001
    • Familia de productoEmma Square
    • Grupo de productosWC
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2020-07-20
    • Número de edición1
    • Altura (mm)615
    • Ancho (mm)795
    • Profundidad (mm)360
    Información relacionada
    • Material principalVitrochina
    • Fabricado enEspaña
    • Peso Neto (kg)34
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Inodoros
    • Clasificación IFC Terminal sanitario
    • Número OmniClass23-31 19 00
    • Título OmniClass Toilets