Publique sus productos
Inodoro  EMMA TB BTW rimless de 60x36
Inodoro  EMMA TB BTW rimless de 60x36
Inodoro  EMMA TB BTW rimless de 60x36
Inodoro  EMMA TB BTW rimless de 60x36
Inodoro  EMMA TB BTW rimless de 60x36
    Gala

    Inodoro EMMA TB BTW rimless de 60x36

    4.7 de 5 estrellas4.7(23 reseñas)
    Conjunto inodoro completo: Inodoro BTW rimless salida dual, tanque bajo de doble pulsador 4/2 litros, asiento fijo Slim. Opciones: Asiento fijo, Asiento con caída amortiguada, Asiento extraible, Asiento con caída amortiguada Slim .
    Especificaciones
    • Inodoro BTW rimless con un diseño cuadrado con perfiles suavizados. Salida dual.
    Especificaciones técnicas
    • Referencia3026001
    • Familia de productoEmma Square
    • Grupo de productosWC
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2020-07-20
    • Número de edición1
    • Altura (mm)600
    • Ancho (mm)795
    • Profundidad (mm)360
    Información relacionada
    • Material principalVitrochina
    • Fabricado enEspaña
    • Peso Neto (kg)30
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Inodoros
    • Clasificación IFC Terminal sanitario
    • Número OmniClass23-31 19 00
    • Título OmniClass Toilets
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
    Productos similares