Publique sus productos
Emma Square Wash-basin base unit 600x450 mm.
Emma Square Wash-basin base unit 600x450 mm.
Emma Square Wash-basin base unit 600x450 mm.
Emma Square Wash-basin base unit 600x450 mm.
    Gala
    Archivados

    Emma Square Wash-basin base unit 600x450 mm.

    Mueble base lavabo.

    Colores/Acabados: 01 Blanco madera, 88 Roble natural.

    Accesorios: Conjunto 4 patas.

    Con un diseño suave de cantos redondeados. Fabricado en tablero MDF polilaminado, herrajes de alta gama, cajones desmontables con laterales metálicos, guías de extracción total con sistema push y colgadores regulables ocultos.
    Combinable con lavabos EMMA SQUARE de 55x45, 60x45 y 65x45 cm.

    Especificaciones técnicas
    • Referencia38174XX
    • Familia de productoEmma Square
    • Grupo de productosFurniture
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2015-04-01
    • Número de edición1
    • Altura (mm)460
    • Ancho (mm)600
    • Profundidad (mm)450
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Muebles de baño