Publique sus productos
Nura Luminara para espejo
Nura Luminara para espejo
    Gala
    Archivados

    Nura Luminara para espejo

    Luminaria Nura. 

    Perfil de aluminio extruido anodizado y acabado mate.
    Iluminación halógena (2x33 W).

    Luminaria LED 6 W.

    Especificaciones
    • Características técnicas: - Cuerpo y frente: tablero melaminico canteado PVC. Acabados: lacado blanco brillo. 2 puertas. - Patas opcionales. - Columna: 1 puerta. Bisagras con cierre self close. Reversible. - Espejos: 80 x 80 cm. y 60 x 80 cm. luna de 4 mm. canteada en pVC acabado en aluminio. - Luminaria: perfil de aluminio extruido anodizado y acabado mate. 2 lámparas halógenas de 33 w Ip44.
    Especificaciones técnicas
    • Referencia3846800
    • Familia de productoNura
    • Grupo de productosFurniture
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2017-09-14
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalMetal
    • Diseñado enEspaña
    • Fabricado enEspaña
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Muebles de baño
    • Clasificación IFC Muebles
    • Nombre UNSPSCSanitary ware
    • Código UNSPSC301815
    • Código Uniclass 2015Pr_40_30_78_03
    • Descripción Uniclass 2015Bathroom cabinets
    • CSI MasterFormat 2014 Code13 42 13
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloBathroom Unit Modules
    • Número OmniClass23-31 25 13
    • Título OmniClass Bathroom Cabinets
    • CSI UniFormat II CódigoE20
    • CSI UniFormat II TítuloFURNISHINGS