Publique sus productos
Kirei Columna de ducha extensible
Kirei Columna de ducha extensible
    Gala
    Archivados

    Kirei Columna de ducha extensible

    Columna de ducha extensible.
    Grifería termostática.
    Dispositivo de seguridad 38 °C SafeStop.

    Equipo de ducha:
    Rociador de gran caudal de Ø 20 cm.
    Barra de ducha extensible 50 cm.
    Flexo de 175 cm.
    Ducha de mano.
    Soporte integrado en la grifería.

    Columna de ducha, de barra extensible, de gran confort por su grifería termostática con dispositivo de seguridad 38 °C SafeStop

    Especificaciones
    • 38°C Safestop.Dispositivo de seguridad que evita que el agua supere, de manera involuntaria, los 38°C de temperatura, previniendo quemaduras y mejorando el confort.
    Especificaciones técnicas
    • Referencia3878100
    • Familia de productoKirei
    • Grupo de productosTaps
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2017-07-21
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalCromo
    • Diseñado enEspaña
    • Fabricado enEspaña
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Grifos y llaves de baño