Utilizamos cookies en nuestros servicios

Al utilizar nuestros servicios aceptas el uso de cookies

Cosmo Built-in single lever Wash-basin mixer.

Número de Artículo: 38888
Fabricante: Gala
Familia del producto: Cosmo
Grupo del producto: Taps
Fecha de publicación: 2015-04-01
Número de edición: 1
Tipo: Objeto (objeto simple)
Descarga (7)

Monomando empotrado para lavabo. 

Una alternativa funcional para cualquier modelo de lavabo sin orificio de grifería, o para espacios más reducidos. Con caño de 22,8 cm.


Material principal:
Material secundario:
Diseñado en:
Fabricado en:

Categoría BIMobject: Sanitary - Taps & Mixers
Clasificación IFC: Sanitary Terminal
Uniclass 1.4 Código: L725111
Uniclass 1.4 Descripción: Mixer taps
Uniclass 2015 Código: Pr_60_75_08_54
Uniclass 2015 Descripción: Mixers
CSI MasterFormat 2014 Code: 41 14 33
CSI MasterFormat 2014 Title: Mixers
Número OmniClass: 23-31 11 00
Título OmniClass: Faucets

Todos los objetos BIM son productos reales confirmados y aprobados por fabricantes reales.