Publique sus productos
Cosmo Built-in single lever bath/shower mixer.
Gala
Archivados

Cosmo Built-in single lever bath/shower mixer.

Monomando empotrado para baño y ducha.

Con caño de 27 cm. Equipo opcional de ducha: Ducha de mano cilíndrica, flexo de ducha de 175 cm, y soporte cilíndrico para ducha de mano.

Especificaciones técnicas
  • Referencia38893
  • Familia de productoCosmo
  • Grupo de productosTaps
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2015-04-01
  • Número de edición1
Clasificación
  • Categoría BIMobjectSanitarios - Grifos y llaves de baño
  • Clasificación IFC Terminal sanitario
  • Código Uniclass 2015Pr_60_75_08_54
  • Descripción Uniclass 2015Mixers
  • CSI MasterFormat 2014 Code41 14 33
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloMixers
  • Número OmniClass23-31 11 00
  • Título OmniClass Faucets