Utilizamos cookies en nuestros servicios

Al utilizar nuestros servicios aceptas el uso de cookies

;

Cosmo Eco Monomando lavabo con desagüe automático

Número de Artículo: 38922
Fabricante: Gala
Familia del producto: Cosmo
Grupo del producto: Tap Fittings
Fecha de publicación: 2018-09-26
Número de edición: 1
Tipo: Objeto (objeto simple)
Descarga (10)

Monomando lavabo con desagüe automático.

Un modelo con una excelente combinación de diseño, funcionalidad y versatilidad.

Cartucho ecológico.

Enlaces de alimentación flexible de 3/8”. 

Aireador ecológico con limitador de caudal. Antivandálico con filtro antipartículas integrado y protección contra la cal.


Material principal: Chrome
Material secundario:
Diseñado en: Spain
Fabricado en: Spain

Categoría BIMobject: Sanitarios - Grifos y llaves de baño
Clasificación IFC: Sanitary Terminal
nombre UNSPSC: Plumbing fixtures
código UNSPSC: 3018
Uniclass 1.4 Código: L725111
Uniclass 1.4 Descripción: Mixer taps
Uniclass 2.0 Código: SS-55-70-40
Uniclass 2.0 Descripción: Hot And Cold Water Supply Systems
Uniclass 2015 Código: Pr_40_20_87_98
Uniclass 2015 Descripción: Washbasin taps
NBS Reference Código: 35-79-95
NBS Reference Descripción: Wash Basin And Trough Water Supply Fittings
CSI MasterFormat 2014 Code: 22 41 39
CSI MasterFormat 2014 Title: Residential Faucets, Supplies, and Trim
Número OmniClass: 23-31 11 00
Título OmniClass: Faucets
CSI UniFormat II Code: D2010
CSI UniFormat II Title: Plumbing Fixtures
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
Sanitary - Taps & Mixers

Nombre Valor
Colour Chrome
Handle Type Basin faucet
Lever Single
Material Brass
Mount Type Washbasin
Mounting Deck-mounted

COBie UK

UK.COBie.Type

UK.COBie.Type

This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified

Nombre Valor
Colour Chrome
Material Brass

Todos los objetos BIM son productos reales confirmados y aprobados por fabricantes reales.