Publique sus productos
Noa Single lever kitchen mixer
Noa Single lever kitchen mixer
    Gala
    Archivados

    Noa Single lever kitchen mixer

    Monomando de cocina.
    Incluye cartucho ecológico, caño giratorio, enlaces de alimentación flexible de 3/8''.

    Elegante juego de formas combinadas con delicadeza y suavidad. La elevada altura del caño, la convierte en una pieza elegante y muy esbelta. Incluye cartucho ecológico.

    Especificaciones técnicas
    • Referencia38936
    • Familia de productoNoa
    • Grupo de productosTaps
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2015-07-31
    • Número de edición1
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectCocina - Grifos y mezcladores de cocina
    • Clasificación IFC Terminal sanitario
    • Nombre UNSPSCPlumbing fixtures
    • Código UNSPSC3018
    • Código Uniclass 2015Pr_40_20_87_84
    • Descripción Uniclass 2015Sink taps
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 39
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloResidential Faucets, Supplies, and Trim
    • Número OmniClass23-31 11 00
    • Título OmniClass Faucets
    • CSI UniFormat II CódigoD2010
    • CSI UniFormat II TítuloPlumbing Fixtures