Publique sus productos
Onis Columna de ducha extensible. Grifería termostática
Onis Columna de ducha extensible. Grifería termostática
Onis Columna de ducha extensible. Grifería termostática
    Gala

    Onis Columna de ducha extensible. Grifería termostática

    4.7 de 5 estrellas4.7(7 reseñas)

    Columna de ducha extensible. Grifería termostática.

    Columna de ducha extensible. El producto completo para cubrir cualquier necesidad. Incluye ducha extensible y ducha de mano bajo un diseño elegante y funcional.

    Diseño concebido para ser funcional y práctico. La sencillez de las formas de la columna de ducha extensible con grifería termostática ofrece la adaptabilidad a cualquier espacio decorativo con su sentido más práctico.

    Especificaciones
    • - Dispositivo de seguridad 38 °C SafeStop. 

      - Rociador de gran caudal de Ø 20 cm. 

      - Barra de ducha extensible 40 cm. 

      - Flexo de 150 cm. 

      - Ducha de mano ergonómica de Ø 10 cm. con antical ‘easy-clean’. 

      3 Funciones: Rain, Massage, Soft. 

      - Soporte para ducha de mano integrado en la grifería.

    Especificaciones técnicas
    • Referencia3898300
    • Familia de productoOnis
    • Grupo de productosTap Fittings
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2018-10-04
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalCromo
    • Diseñado enEspaña
    • Fabricado enEspaña
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Duchas
    • Clasificación IFC Terminal sanitario
    • Nombre UNSPSCShowers
    • Código UNSPSC30181503
    • Código Uniclass 2015Pr_40_20_87_75
    • Descripción Uniclass 2015Shower fittings package
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 23
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloResidential Showers
    • Número OmniClass23-31 17 19
    • Título OmniClass Shower Head Fixtures
    • CSI UniFormat II CódigoD2010
    • CSI UniFormat II TítuloPlumbing Fixtures
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
    Productos similares