Publique sus productos
ODRA 3994100 Single lever Wash-basin mixer with high spout and cold start.
Gala

ODRA 3994100 Single lever Wash-basin mixer with high spout and cold start.

Traducido por Google,
Lavabo monomando con caño alto y arranque en frío
Especificaciones
  • Single-lever high-spout mixer with cold start and fluid and clean lines. Flow limiter to 5 l/min included. 3/8” flexible connection hose. Installation with up-down valve.
Especificaciones técnicas
  • Referencia3994100
  • Familia de productoTap Fittings
  • Grupo de productosODRA
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2022-05-05
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalCromo
  • Diseñado enEspaña
  • Fabricado enEspaña
Clasificación
  • Categoría BIMobjectSanitarios - Grifos y llaves de baño
  • Clasificación IFC Válvula
  • Nombre UNSPSCSanitary ware
  • Código UNSPSC301815
  • Código Uniclass 2015Pr_40_20_87_98
  • Descripción Uniclass 2015Washbasin taps
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 39
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloResidential Faucets, Supplies, and Trim
  • Número OmniClass23-31 11 00
  • Título OmniClass Faucets
  • CSI UniFormat II CódigoD2010
  • CSI UniFormat II TítuloPlumbing Fixtures