Publique sus productos
ODRA Single lever bidet mixer
Gala

ODRA Single lever bidet mixer

Traducido por Google,
Mezclador monomando de bidé
Especificaciones
  • Single-lever bidet mixer with flow limiter 5l/m. Included. 3/8” flexible connection hose. Installation with up-down valve.
Especificaciones técnicas
  • Referencia3994400
  • Familia de productoTap Fittings
  • Grupo de productosODRA
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2022-05-05
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalCromo
  • Diseñado enEspaña
  • Fabricado enEspaña
Clasificación
  • Categoría BIMobjectSanitarios - Grifos y llaves de baño
  • Clasificación IFC Válvula
  • Nombre UNSPSCSanitary ware
  • Código UNSPSC301815
  • Código Uniclass 2015Pr_40_20_87_11
  • Descripción Uniclass 2015Bidet taps
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 39
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloResidential Faucets, Supplies, and Trim
  • Número OmniClass23-31 11 00
  • Título OmniClass Faucets
  • CSI UniFormat II CódigoD2010
  • CSI UniFormat II TítuloPlumbing Fixtures