Publique sus productos
Mid Lavabo 650x450
Mid Lavabo 650x450
Mid Lavabo 650x450
Mid Lavabo 650x450
Mid Lavabo 650x450
    Gala

    Mid Lavabo 650x450

    Lavabo con rebosadero y juego de fijación.

    Lavabo amplio y elegante de labio fino y repisa trasera funcional para jabones y accesorios. La nueva tendencia de pared delgada en cerámica llega con la colección Mid. Muy versatil, con opciones de pedestal, semipedestal y mural.

    Especificaciones
    • Posibilidad de instalación con pedestal, semipedestal o mural. 

      Compatible con pedestal y semipedestal Emma Square y Smart.

    Especificaciones técnicas
    • Referencia4002001
    • Familia de productoMid
    • Grupo de productosWash-basin
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2018-09-26
    • Número de edición1
    • Altura (mm)147
    • Ancho (mm)650
    • Profundidad (mm)450
    Información relacionada
    • Material principalVitrochina
    • Diseñado enEspaña
    • Fabricado enEspaña
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Lavabos
    • Clasificación IFC Terminal sanitario
    • Nombre UNSPSCSinks
    • Código UNSPSC30181504
    • Código Uniclass 2015Pr_40_20_96
    • Descripción Uniclass 2015Wash basins, sinks and troughs
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 16
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloResidential Lavatories and Sinks
    • Número OmniClass23-31 13 00
    • Título OmniClass Sinks
    • CSI UniFormat II CódigoD2010
    • CSI UniFormat II TítuloPlumbing Fixtures