Publique sus productos
ARIS Lavabo 55x49 cm.
Gala

ARIS Lavabo 55x49 cm.

Lavabo con rebosadero y juego de fijación. Posibilidad de instalación con pedestal, semipedestal o mural.
Especificaciones
  • Lavabo redondo de 55 cm con rebosadero y juego de fijación. Con un diseño joven que aporta frescura a tu baño.
Especificaciones técnicas
  • Referencia4702001
  • Grupo de productosBasins
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2023-12-29
  • Número de edición1
  • Altura (mm)150
  • Ancho (mm)550
  • Profundidad (mm)490
Información relacionada
  • Material principalVitrochina
  • Diseñado enEspaña
  • Fabricado enEspaña
  • Peso Neto (kg)17
Clasificación
  • Categoría BIMobjectSanitarios - Lavabos
  • Clasificación IFC Terminal sanitario
  • Nombre UNSPSCToilets
  • Código UNSPSC30181505
  • Código Uniclass 2015Pr_40_20_96
  • Descripción Uniclass 2015Wash basins, sinks and troughs
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 16.16
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloResidential Sinks
  • Número OmniClass23-31 19 00
  • Título OmniClass Toilets
  • CSI UniFormat II CódigoD2010
  • CSI UniFormat II TítuloPlumbing Fixtures