Publique sus productos
ARIS Bidé 54x36 cm.
ARIS Bidé 54x36 cm.
    Gala

    ARIS Bidé 54x36 cm.

    Bidé con juego de anclaje
    Especificaciones
    • Bidé con un estilo moderno y fresco en consonancia con tu estilo de vida.
    Especificaciones técnicas
    • Referencia4736001
    • Grupo de productosBidets
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2023-12-29
    • Número de edición1
    • Altura (mm)400
    • Ancho (mm)540
    • Profundidad (mm)360
    Información relacionada
    • Material principalVitrochina
    • Diseñado enEspaña
    • Fabricado enEspaña
    • Peso Neto (kg)17.5
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Bidés
    • Clasificación IFC Terminal sanitario
    • Nombre UNSPSCSanitary ware
    • Código UNSPSC301815
    • Código Uniclass 2015Pr_40_20_06_11
    • Descripción Uniclass 2015Bidets
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 13.19
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloResidential Bidets
    • Número OmniClass23-31 23 00
    • Título OmniClass Bidets
    • CSI UniFormat II CódigoD2010
    • CSI UniFormat II TítuloPlumbing Fixtures