Publique sus productos
LIZZ 5702001 Wash-basin for pedestal, semi-pedestal or wall hung 55 x 45 cm
LIZZ 5702001 Wash-basin for pedestal, semi-pedestal or wall hung 55 x 45 cm
LIZZ 5702001 Wash-basin for pedestal, semi-pedestal or wall hung 55 x 45 cm
LIZZ 5702001 Wash-basin for pedestal, semi-pedestal or wall hung 55 x 45 cm
LIZZ 5702001 Wash-basin for pedestal, semi-pedestal or wall hung 55 x 45 cm
    Gala

    LIZZ 5702001 Wash-basin for pedestal, semi-pedestal or wall hung 55 x 45 cm

    Traducido por Google,
    Lavabo de 55 cm. Opciones: 57430 Pedestal 57432 Semipedestal
    Especificaciones
    • Wash-basin, simple and functional, for reduces spaces. With overflow and fixing kit. For pedestal, semi-pedestal orwall-hung installation.
    Especificaciones técnicas
    • Referencia5702001
    • Familia de productoBasins
    • Grupo de productosLIZZ
    • TipoAssembly (múltiples objetos)
    • Día de publicación2022-05-05
    • Número de edición1
    • Altura (mm)160
    • Ancho (mm)550
    • Profundidad (mm)450
    Información relacionada
    • Material principalVitrochina
    • Diseñado enEspaña
    • Fabricado enEspaña
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Lavabos
    • Clasificación IFC Terminal sanitario
    • Nombre UNSPSCSanitary ware
    • Código UNSPSC301815
    • Código Uniclass 2015Pr_40_20_96
    • Descripción Uniclass 2015Wash basins, sinks and troughs
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 16.13
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloResidential Lavatories
    • Número OmniClass23-31 13 00
    • Título OmniClass Sinks
    • CSI UniFormat II CódigoD2010
    • CSI UniFormat II TítuloPlumbing Fixtures