Publique sus productos
Trevo Corner bath. 1350x1350 mm.
Trevo Corner bath. 1350x1350 mm.
    Gala

    Trevo Corner bath. 1350x1350 mm.

    2.6 de 5 estrellas2.6(5 reseñas)

    Bañera angular con bastidor y sin desagüe.

    Accesorios: Faldón angular de 135x135x56.

    La bañera TREVO está indicada para aprovechar el espacio, al instalarse en rincón. Su diseño, con formas redondeadas, invitan a sumergirse en un relajante baño.

    Especificaciones técnicas
    • Referencia61982
    • Familia de productoTrevo
    • Grupo de productosBaths
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2015-04-01
    • Número de edición1
    • Ancho (mm)1350
    • Profundidad (mm)1350
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Bañeras y spas
    • Clasificación IFC Terminal sanitario
    • Nombre UNSPSCBathtubs
    • Código UNSPSC30181501
    • Código Uniclass 2015Pr_40_20_06_08
    • Descripción Uniclass 2015Baths
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 19
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloResidential Bathtubs
    • Número OmniClass23-31 15 00
    • Título OmniClass Bathtubs
    • CSI UniFormat II CódigoD2010
    • CSI UniFormat II TítuloPlumbing Fixtures