Publique sus productos
Mitta Bañera hidromasaje agua. 1600x800 mm.
Mitta Bañera hidromasaje agua. 1600x800 mm.
    Gala
    Archivados

    Mitta Bañera hidromasaje agua. 1600x800 mm.

    Bañera hidromasaje agua, pulsador electrónico, regulador de intensidad, sonda de nivel, jets dorsales y reposacabezas.

    Opciones: Faldón frontal de 160 x 50 cm., faldón lateral de 80 x 50 cm.

    Disfruta del hidromasaje en casa con la bañera MITTA Emotive Touch Dorsal, independientemente del tamaño de tu baño, ya que está disponible en una gran variedad de medidas.
    Con reposacabezas incluido.

    Especificaciones
    • SISTEMA EMOTIVE TOUCH DORSAL: Pulsador electrónico. 4 Jets agua-aire laterales orientables. 2 Jets agua-aire masaje plantar orientables. 4 Jets agua-aire masaje dorsal rotativo. Regulador manual de intensidad masaje. Sonda de nivel. Desagüe automático. Reposacabezas.
    Especificaciones técnicas
    • Referencia6256501
    • Familia de productoMitta
    • Grupo de productosBaths
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2017-09-14
    • Número de edición1
    • Ancho (mm)1600
    • Profundidad (mm)800
    Información relacionada
    • Material principalAcrílico
    • Diseñado enEspaña
    • Fabricado enEspaña
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Bañeras y spas
    • Clasificación IFC Terminal sanitario
    • Nombre UNSPSCBathtubs
    • Código UNSPSC30181501
    • Código Uniclass 2015Pr_40_20_06_08
    • Descripción Uniclass 2015Baths
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 19
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloResidential Bathtubs
    • Número OmniClass23-31 15 00
    • Título OmniClass Bathtubs
    • CSI UniFormat II CódigoD2010
    • CSI UniFormat II TítuloPlumbing Fixtures