Publique sus productos
Mitta Bañera hidromasaje agua. 1400x700 mm.
Gala
Archivados

Mitta Bañera hidromasaje agua. 1400x700 mm.

Bañera hidromasaje agua, pulsador neumático y regulador de intensidad.

Opciones: Faldón frontal de 140 x 50 cm, faldón lateral de 70 x 50 cm.

Relájate al final del día, disfrutando de un baño de hidromasaje en la bañera MITTA Emotive Essential.

Especificaciones
  • SISTEMA EMOTIVE ESSENTIAL: Pulsador neumático. 4 Jets agua-aire laterales orientables. 2 Jets agua-aire masaje plantar orientables. Regulador manual de intensidad masaje. Desagüe automático. Pies regulables.
Especificaciones técnicas
  • Referencia6283301
  • Familia de productoMitta
  • Grupo de productosBaths
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2017-09-14
  • Número de edición1
  • Ancho (mm)1400
  • Profundidad (mm)700
Información relacionada
  • Material principalAcrílico
  • Diseñado enEspaña
  • Fabricado enEspaña
Clasificación
  • Categoría BIMobjectSanitarios - Bañeras y spas
  • Clasificación IFC Terminal sanitario
  • Nombre UNSPSCBathtubs
  • Código UNSPSC30181501
  • Código Uniclass 2015Pr_40_20_06_08
  • Descripción Uniclass 2015Baths
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 19
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloResidential Bathtubs
  • Número OmniClass23-31 15 00
  • Título OmniClass Bathtubs
  • CSI UniFormat II CódigoD2010
  • CSI UniFormat II TítuloPlumbing Fixtures