Publique sus productos
Flex Center Hydromassage bath water. 1800x1000 mm.
Flex Center Hydromassage bath water. 1800x1000 mm.
    Gala

    Flex Center Hydromassage bath water. 1800x1000 mm.

    Bañera hidromasaje agua, pulsador electrónico, regulador de intensidad, sonda de nivel y jets lumbares/plantares.

    Accesorios: Faldón "L" negro Flex Center mano derecha. Faldón "L" negro Flex Center mano izquierda.

    Con la bañera FLEX CENTER y su sistema Emotive Flex Center disfrutarás de un baño en pareja gracias a sus 10 jets agua-aire (4 laterales y 6 plantares/lumbares), todos orientables.

    Especificaciones técnicas
    • Referencia65580
    • Familia de productoFlex Center
    • Grupo de productosBaths
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2015-04-01
    • Número de edición1
    • Altura (mm)600
    • Ancho (mm)1800
    • Profundidad (mm)1000
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Bañeras y spas
    • Clasificación IFC Terminal sanitario
    • Nombre UNSPSCBathtubs
    • Código UNSPSC30181501
    • Código Uniclass 2015Pr_40_20_06_08
    • Descripción Uniclass 2015Baths
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 19
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloResidential Bathtubs
    • Número OmniClass23-31 15 00
    • Título OmniClass Bathtubs
    • CSI UniFormat II CódigoD2010
    • CSI UniFormat II TítuloPlumbing Fixtures