Publique sus productos
SHONA 3C Conjunto mueble 60 cm Galet Mate
SHONA 3C Conjunto mueble 60 cm Galet Mate
SHONA 3C Conjunto mueble 60 cm Galet Mate
    Gala

    SHONA 3C Conjunto mueble 60 cm Galet Mate

    Mueble Shona 60x45,5 cm acabado blanco mate. 3 cajones. Soft Close. Extracción total. Guias Hettich. Lavabo. Colores/Acabados: 21 Blanco Mate 31 Galet Mate
    Especificaciones
    • La comodidad envuelta en estilo. Conjunto compuesto de mueble y lavabo. Diseño funcional de líneas rectas con 3 cajones. Acabado blanco mate.
    Especificaciones técnicas
    • Referencia7896631
    • Familia de productoSHONA
    • Grupo de productosFurniture
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2023-12-29
    • Número de edición1
    • Altura (mm)850
    • Ancho (mm)600
    • Profundidad (mm)460
    Información relacionada
    • Material principalTablero DM
    • Material secundarioVitrochina
    • Diseñado enEspaña
    • Fabricado enEspaña
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Muebles de baño
    • Clasificación IFC Terminal sanitario
    • Nombre UNSPSCSanitary ware
    • Código UNSPSC301815
    • Código Uniclass 2015Pr_40_30_78_03
    • Descripción Uniclass 2015Bathroom cabinets
    • CSI MasterFormat 2014 Code13 42 13
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloBathroom Unit Modules
    • Número OmniClass23-31 25 13
    • Título OmniClass Bathroom Cabinets
    • CSI UniFormat II CódigoE20
    • CSI UniFormat II TítuloFURNISHINGS