Publique sus productos
Conjunto Klea  800 mm. (Lavabo Klea)
Conjunto Klea  800 mm. (Lavabo Klea)
Conjunto Klea  800 mm. (Lavabo Klea)
    Gala
    Archivados

    Conjunto Klea 800 mm. (Lavabo Klea)

    Conjunto Mueble + Lavabo Klea.

    Conjunto Klea compuesto por mueble y lavabo que, gracias a sus dimensiones, se adapta a espacios pequeños. Porque el estilo y buen gusto no está reñido con el tamaño de tu hogar.

    Especificaciones
    • Características técnicas: - Cuerpo y frente: MDF lacado blanco brillo. - Iluminación led. - Herrajes de alta gama: guías Hettich de extracción parcial con amortiguación. - Fijaciones a pared. - 2 cajones con interior textura textil. - Columna: puerta con sistema push. Reversible. - Espejo: 80 x 60 cm. luna de 5 mm. e iluminación led con sensor (15w) IP44.
    Especificaciones técnicas
    • Referencia7928101
    • Familia de productoKlea
    • Grupo de productosFurniture
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2017-09-14
    • Número de edición1
    • Altura (mm)650
    • Ancho (mm)785
    • Profundidad (mm)450
    Información relacionada
    • Material principalTablero DM
    • Material secundarioVitrochina
    • Diseñado enEspaña
    • Fabricado enEspaña
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Muebles de baño
    • Clasificación IFC Muebles
    • Nombre UNSPSCSanitary ware
    • Código UNSPSC301815
    • Código Uniclass 2015Pr_40_30_78_03
    • Descripción Uniclass 2015Bathroom cabinets
    • CSI MasterFormat 2014 Code13 42 13
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloBathroom Unit Modules
    • Número OmniClass23-31 25 13
    • Título OmniClass Bathroom Cabinets
    • CSI UniFormat II CódigoE20
    • CSI UniFormat II TítuloFURNISHINGS