Publique sus productos
Pack Nura 800 mm. (Lavabo Smile)
Pack Nura 800 mm. (Lavabo Smile)
Pack Nura 800 mm. (Lavabo Smile)
    Gala
    Archivados

    Pack Nura 800 mm. (Lavabo Smile)

    Pack Mueble + Lavabo Smile + Espejo Nura

    Opciones: Conjunto 4 patas.

    El Pack Nura, compuesto de Mueble, lavabo, espejo y luminaria es una solución básica pero completa y práctica para aseos y cuartos de baño.

    Especificaciones
    • Características técnicas: - Cuerpo y frente: tablero melaminico canteado PVC. Acabados: lacado blanco brillo. 2 puertas. - Patas opcionales. - Columna: 1 puerta. Bisagras con cierre self close. Reversible. - Espejos: 80 x 80 cm. y 60 x 80 cm. luna de 4 mm. canteada en pVC acabado en aluminio. - Luminaria: perfil de aluminio extruido anodizado y acabado mate. 2 lámparas halógenas de 33 w Ip44.
    Especificaciones técnicas
    • Referencia7930801
    • Familia de productoNura
    • Grupo de productosFurniture
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2017-09-14
    • Número de edición1
    • Altura (mm)740
    • Ancho (mm)785
    • Profundidad (mm)451
    Información relacionada
    • Material principalMelamina
    • Material secundarioVitrochina
    • Diseñado enEspaña
    • Fabricado enEspaña
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Muebles de baño
    • Clasificación IFC Muebles
    • Nombre UNSPSCSanitary ware
    • Código UNSPSC301815
    • Código Uniclass 2015Pr_40_30_78_03
    • Descripción Uniclass 2015Bathroom cabinets
    • CSI MasterFormat 2014 Code13 42 13
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloBathroom Unit Modules
    • Número OmniClass23-31 25 13
    • Título OmniClass Bathroom Cabinets
    • CSI UniFormat II CódigoE20
    • CSI UniFormat II TítuloFURNISHINGS