Publique sus productos
Ferrum BASE / 615x615
Ferrum BASE / 615x615
Ferrum BASE / 615x615
Ferrum BASE / 615x615
Ferrum BASE / 615x615
Ferrum BASE / 615x615
Ferrum BASE / 615x615
Ferrum BASE / 615x615
    Gala
    Archivados

    Ferrum BASE / 615x615

    Ferrum BASE / 61,5X61,5.

    Colores: 011 Blanco, 021 Gris, 161 Negro, M01 Moka

    Acabado: Satinado

    Colección de gran calidad en porcelánico de masa coloreada, con gran formato 50 x 100 cm y 60 x 60 ambos rectificados. La gama incluye opciones antideslizantes, malla, peldaño y rodapié.

    Especificaciones
    • Porcelánico masa coloreada Grandes formatos Rectificados Antideslizante Pavimento/Revestimiento Satinado Destonificado.
    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaG4T62LXXX
    • Familia de productoFerrum
    • Grupo de productosCeramic Tiles
    • TipoMateriales de construcción
    • Día de publicación2017-06-26
    • Número de edición1
    • Altura (mm)8.7
    • Ancho (mm)615
    • Profundidad (mm)615
    Información relacionada
    • Material principalCerámica
    • Diseñado enEspaña
    • Fabricado enEspaña
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectMateriales de construcción - Alicatados
    • Clasificación IFC Cubierta
    • Nombre UNSPSCCeramic tiles or flagstones
    • Código UNSPSC30131704
    • Código Uniclass 2015Pr_35_93_96_19
    • Descripción Uniclass 2015Ceramic tiles
    • CSI MasterFormat 2014 Code09 30 13
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloCeramic Tiling
    • Número OmniClass23-15 17 13 13 13
    • Título OmniClass Ceramic Tile Flooring
    • CSI UniFormat II CódigoC30
    • CSI UniFormat II TítuloINTERIOR FINISHES