Publique sus productos
Andes INSERT / 310x610
Andes INSERT / 310x610
Andes INSERT / 310x610
Andes INSERT / 310x610
    Gala
    Archivados

    Andes INSERT / 310x610

    Andes INSERTO / 310x610.

    Colores: 011 Blanco, MO1 Moka, 371 Arena.

    Acabado: Satinado.

    Diseño de piedra natural y mármol que combina siempre de forma elegante en un estilo de decoración clásico-moderno. Formatos 61 x 31. Insertos con relieve listonado en el tono de la base. Para estilos modernos. Insertos de damascos para decorado clásico. Cenefas y medallones plata y oro para decorados barrocos.

    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaW9T235XXX
    • Familia de productoAndes
    • Grupo de productosCeramic Tiles
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2015-04-01
    • Número de edición1
    • Ancho (mm)310
    • Profundidad (mm)610
    Información relacionada
    • Material principalCerámica
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectMateriales de construcción - Alicatados