Publique sus productos
NITRO Grifo Baño-Ducha
NITRO Grifo Baño-Ducha
    Galindo
    Archivados

    NITRO Grifo Baño-Ducha

    Galindo Nitro 5241000 - 5241011 - 5241016 - 5241500 grifo baño-ducha monomando cromo con accesorios de ducha
    Especificaciones
    • Temperatura admisible de agua: los materiales que componen las piezas de los grifos pueden soportar una temperatura máxima de 70ºC. Grifo fabricado en latón con acabado cromado, blanco, negro o carbono. Presión mínima de uso: 0,5 bar. Accionamiento mediante maneta. Cartucho sellado mezclador con discos cerámicos de diámetro 35 mm. Caudal de 20 l/minuto a 3 bar y máxima apertura. Entrada hembra de 3/4. Suministrado con excéntrica de 1/2 a 3/4 y embellecedor. Selección de salida mediante inversor. Disponible: Con accesorios de ducha.
    Especificaciones técnicas
    • Referencia5241000
    • Familia de productoFaucets
    • Grupo de productosShowers
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2019-10-10
    • Número de edición1
    • Altura (mm)127
    • Ancho (mm)220
    • Profundidad (mm)220
    Información relacionada
    • Material principalCromo
    • Diseñado enEspaña
    • Fabricado enEspaña
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Grifos y llaves de baño
    • Clasificación IFC Terminal sanitario
    • Nombre UNSPSCPlumbing fixtures
    • Código UNSPSC3018
    • Código Uniclass 2015Pr_40_20
    • Descripción Uniclass 2015Sanitary fittings and accessories
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloResidential Plumbing Fixtures
    • Número OmniClass23-31 11 00
    • Título OmniClass Faucets
    • CSI UniFormat II CódigoD2010
    • CSI UniFormat II TítuloPlumbing Fixtures