Publique sus productos
1929 Grifo de Cocina
Galindo

1929 Grifo de Cocina

Galindo 1929 6231300 - 6231340 - 6231341 grifo bimando de cocina caño alto instalación en repisa.
Especificaciones
  • Grifo fabricado en latón con acabado cromado, envejecido bronce y envejecido cobre. Presión mínima de uso: 0,5 bar. Accionamiento mediante volantes. Montura cerámica de 1/2 vuelta. Cuerpo para instalación en un único orificio. Caudal de 17,8 l/min a 3 bar y máxima apertura. Temperatura admisible de agua: los materiales que componen las piezas de los grifos pueden soportar una temperatura máxima de 70ºC.
Especificaciones técnicas
  • Referencia6231300
  • Familia de productoFaucets
  • Grupo de productosBasins
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2019-12-12
  • Número de edición1
  • Altura (mm)223
  • Ancho (mm)197
  • Profundidad (mm)344
Información relacionada
  • Material principalCromo
  • Diseñado enEspaña
  • Fabricado enEspaña
  • Peso Neto (kg)2.2
Clasificación
  • Categoría BIMobjectSanitarios - Grifos y llaves de baño
  • Clasificación IFC Terminal sanitario
  • Nombre UNSPSCPlumbing fixtures
  • Código UNSPSC3018
  • Código Uniclass 2015Pr_40_20
  • Descripción Uniclass 2015Sanitary fittings and accessories
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 00
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloResidential Plumbing Fixtures
  • Número OmniClass23-31 11 00
  • Título OmniClass Faucets
  • CSI UniFormat II CódigoD2010
  • CSI UniFormat II TítuloPlumbing Fixtures

Disponibilidad en regiones

Sudamerica Norteamérica Europa